기술 데이터
설계 | 탄약통 |
---|---|
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 10 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 75 |
제품군 | RBE-R1/2 |
Qmax 밸브 [l/min] | 75 |
공동 | 10520 |
조정 유형 | 도구 |
기능 | 호스 파열 밸브 |
반응량 유량 [l/min] | 40 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
제품 브로셔
KO
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
제품 브로셔
EN
(0.31 MB)