-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 6074192 |
---|---|
설계 | 샌드위치 접시 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | ZW-RP06-01-AAB-V * |
규정 규격 | 6 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 50 |
크래킹 압력 [bar] | 3 |
제품군 | ZW-RP06 |
Qmax 밸브 [l/min] | 50 |
공동 | ISO 4401-03-02-0-05 |
조정 유형 | 사용 불가 |
위치 밸브 | 미터 아웃 포트 A 및 B |
파일럿 비율 | 3.4 |
기능 | 체크 밸브 파일럿 투 오픈 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔
KO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔
EN
(3.78 MB)