기술 데이터
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
---|---|
모델, FSA / FSK | FSA |
공칭 규격 FSA/FSK | 76 |
재질, O-링/실링 디스크 | FPM |
개스킷/O-링 | 0 |
파이프 형상 | 타원형 |
파이프 재질 | PA |
추가 기능(+밴조 볼트) | 미포함 |
재질, 커넥터, FSA | PA |
소재, 프레임, FSA | 알루미늄 |
대비 창 | 하이드락 |
고정 나사, FSA | M12 |
장착 너트 | 포함(패스닝 너트) |
표면 보호 | 강철, 아연 도금(나사+ + 너트) |
공칭 압력 [bar] | 0.5 |
공칭 압력 [MPa] | 0.05 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
제품 브로셔
KO
(0.57 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
제품 브로셔
EN
(0.57 MB)