-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 702154 |
---|---|
개체 명칭 | KHNVN-G1-2233-12X |
설계 | KHNVN |
공칭 규격 DN | 25 |
연결 유형 | 암나사 |
연결/플랜지 명칭 | G |
표준 | DIN ISO 228 |
하우징 재질, 볼밸브 | 황동 |
재질 코드 | 황동-황동-PTFE-PTFE |
표면 보호 | 니켈 도금 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
렌치 규격 | SW06.3 |
공칭 압력 | 40 |
공칭 압력 | 4 |
공칭 압력 | 580 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 | 스위치 위치 모니터링 미포함 |
결합 | BV 결합 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual KH
작동/유지보수 지침
KO
(1.69 MB)
Operating manual KH
작동/유지보수 지침
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
KO
(0 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
EN
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
KO
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
EN
(0 MB)