-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 704024 |
---|---|
개체 명칭 | KHN-Rp11/2-3333-18X-E-1.057 |
설계 | KHN |
공칭 규격 DN | 40 |
연결 유형 | 암나사 |
연결/플랜지 명칭 | Rp |
하우징 재질, 볼밸브 | 스테인리스 스틸 |
재질 코드 | 스테인리스 스틸-스테인리스 스틸-PTFE-FKM/PTFE |
표면 보호 | 미포함 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
공칭 압력 | 25 |
공칭 압력 | 2.5 |
공칭 압력 | 360 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 | 기계적 리미트 스위치 포함 |
결합 | BV 결합 없음 |