-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 705062 |
---|---|
설계 | 파이프라인 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DV-20-01.1/0 |
규정 규격 | 20 |
기능 | 스로틀 밸브 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 300 |
제품군 | DV-20 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 300 |
Qmax 밸브 [l/min] | 300 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 수동 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
705062 DV 20 0110 EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
705062 DV 20 0110 EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔
KO
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔
EN
(0 MB)