-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 705405 |
---|---|
설계 | 파이프라인 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DV-08-12.5/0 |
규정 규격 | 8 |
기능 | 스로틀 밸브 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 50 |
제품군 | DV-08 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 50 |
Qmax 밸브 [l/min] | 50 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 캡 너트가 있는 공구 |
모델 | 아연 니켈(ZnNi) 표면 |
추가 기능 | 미세 스로틀 스핀들 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
705405 DV 08 1250 EN
제품 정보
KO
(0.2 MB)
705405 DV 08 1250 EN
제품 정보
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔
KO
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔
EN
(0.41 MB)