기술 데이터
부품 번호 | 705634 |
---|---|
설계 | 파이프라인 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DRV-06-30.1/0 |
규정 규격 | 6 |
기능 | 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 20 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
제품군 | DRV-06 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 20 |
Qmax 밸브 [l/min] | 20 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 수동 |
모델 | 스테인리스 스틸 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)