기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 모델 | 스테인레스강 |
| 기능 | 체크 밸브 |
| 조정 유형 | 사용 불가 |
| 공동 | 인라인 연결 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 350 |
| 제품군 | RV-20 |
| 크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 350 |
| 규정 규격 | 20 |
| 개체 명칭 | RV-20-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 인치 |
| 부품 번호 | 705869 |
| 설계 | 파이프라인 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.