-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 705935 |
---|---|
설계 | 매니폴드 장착 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | RVP-16-01.1 |
규정 규격 | 16 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 200 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
제품군 | RVP-16 |
Qmax 밸브 [l/min] | 200 |
공동 | 플레이트 장착 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
705935 RVP 16 011 EN
제품 정보
KO
(0.23 MB)
705935 RVP 16 011 EN
제품 정보
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔
KO
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔
EN
(0.38 MB)