-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 706341 |
---|---|
설계 | 매니폴드 장착 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 기타 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DRVP-20-12.2 |
규정 규격 | 20 |
기능 | 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 300 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
제품군 | DRVP-20 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 300 |
Qmax 밸브 [l/min] | 300 |
공동 | 플레이트 장착 |
조정 유형 | 캡 너트가 있는 공구 |
모델 | 아연 니켈(ZnNi) 표면 |
추가 기능 | 미세 스로틀 스핀들 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
706341 DRVP 20 122 EN
제품 정보
KO
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
제품 정보
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
제품 브로셔
KO
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
제품 브로셔
EN
(0.47 MB)