기술 데이터
설계 | 파이프라인 |
---|---|
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
규정 규격 | 40 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 600 |
크래킹 압력 [bar] | 4.5 |
제품군 | RV-40 |
Qmax 밸브 [l/min] | 600 |
공동 | 인라인 연결 |
조정 유형 | 사용 불가 |
기능 | 체크 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔
KO
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔
EN
(0.38 MB)