-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 710069 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | RBE-R1/4-X-10 |
규정 규격 | 5 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 25 |
제품군 | RBE-R1/4 |
Qmax 밸브 [l/min] | 25 |
공동 | 05520 |
조정 유형 | 도구 |
기능 | 호스 파열 밸브 |
반응량 유량 [l/min] | 10 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
710069 RBE R14 X 10 EN
제품 정보
KO
(0.19 MB)
710069 RBE R14 X 10 EN
제품 정보
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
제품 브로셔
EN
(0 MB)