-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 717556 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | FKM |
설치 유형 | 인치 |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
규정 규격 | 16 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 150 |
크래킹 압력 [bar] | 1 |
제품군 | ERVE16021 |
Qmax 밸브 [l/min] | 150 |
공동 | 16021 |
조정 유형 | 사용 불가 |
파일럿 비율 | 13 |
기능 | 체크 밸브 파일럿 투 오픈 |
추가 기능 | 제어 스풀의 O-링 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
제품 정보
KO
(0 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
제품 정보
EN
(0 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
제품 브로셔
KO
(0 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
제품 브로셔
EN
(0 MB)