-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
버전 | *삭제* |
---|---|
유형 코드 | *삭제* |
씰링 | *삭제 요망* |
모터-펌프 그룹 | 3=30l/min, 0.75kW |
전기 모터 전압 | *삭제* |
필터 규격 | *삭제* |
필터 재질 | *삭제 요망* |
여과도 | *삭제 요망* |
오염지시계 | *삭제* |
추가 정보 | *삭제* |
표준 | EN ISO 12100:2010 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
90750 OF5S10P3N2B10E EN
제품 정보
KO
(0.14 MB)
90750 OF5S10P3N2B10E EN
제품 정보
EN
(0.14 MB)