-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
승인 및 인증서 | UL 승인 |
---|---|
로드 길이 [mm] | 250 |
통합 온도 센서 | 예 |
디스플레이 | 예 |
측정 원칙 | 용량 |
측정 범위 [mm] | 170 |
스위칭 출력 | 2 |
추가 인터페이스 | 아니요 |
기계적 연결 | 튜브 22 mm |
전기 연결 | M12x1, 4극 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침
KO
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
제품 브로셔
KO
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
제품 브로셔
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔
KO
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔
EN
(0.73 MB)