EDS 3148-5-01,0-000-F1

부품 번호
920634
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
디스플레이
압력 유형 절대
압력 유닛 BAR
설정 범위 최소값 0
설정 범위 최대값 1
스위칭 출력 2
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
전기적 연결 M12x1 / 5p
추가 인터페이스 4 to 20mA
승인 및 인증 UL 승인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
제품 브로셔 KO

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
제품 브로셔 EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
제품 브로셔 KO

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
제품 브로셔 EN

(1.64 MB)