-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
출력 신호 | 0~10V |
---|---|
인증 | UL 승인 |
온도 범위 최소값 | -25 |
온도 범위 최대값 | 100 |
기계적 연결 | G1/4 A DIN 3852 / 수 |
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
정확도 | 2.0% 최대= 1.0% 타입 |
프로브 길이 | 10 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
ETS 7200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
작동/유지보수 지침
KO
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
작동/유지보수 지침
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
제품 브로셔
KO
(0.73 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
제품 브로셔
EN
(0.73 MB)