-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
전기 연결 | M12x1, 5극 |
---|---|
디스플레이 | 예 |
정확도 | 2,00 |
측정 원리 | 초음파 |
측정 범위 [mm] | 3400 |
스위칭 출력 | 스위칭 출력 1개 |
출력 신호 | 4 ~ 20 mA |
기계적 연결 | M30x1.5 |
승인 및 인증서 | 아니요 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HLS 528 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
제품 브로셔
KO
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
제품 브로셔
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
제품 브로셔
KO
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
제품 브로셔
EN
(0.74 MB)