HLT 2100-R1-K01-C01-0752-000

부품 번호
921553
상위 상품 그룹으로
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
전기 연결 피복형 케이블, 길이: 1m
기계적 연결 M18x1.5 고정식 플랜지
출력 신호 4 .. 20mA(도체 3개)
해상도 0.005 mm
측정 범위 [mm] 752
설계/기하학적 구조 막대
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요