ENS 3216-2-0520-V00-K

부품 번호
923163
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증서 UL 승인
로드 길이 [mm] 520
통합 온도 센서 아니요
디스플레이
측정 원칙 용량
측정 범위 [mm] 390
스위칭 출력 2
추가 인터페이스 아니요
기계적 연결 튜브 22 mm
전기 연결 M12x1, 4극

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
제품 브로셔 KO

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
제품 브로셔 EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔 KO

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔 EN

(0.73 MB)