HDA 4870-A-6000-424(PSI)30m

부품 번호
926045
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
압력 유형 상대
압력 유닛 PSI
압력 범위 최소값 0
압력 범위 최대값 6,000
정확도 0.25% max = 0.125% typ.
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
기계적 연결 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
전기적 연결 케이블
인증 UL 승인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4800 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
제품 브로셔 KO

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
제품 브로셔 EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
제품 브로셔 KO

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
제품 브로셔 EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
제품 브로셔 KO

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
제품 브로셔 EN

(22.21 MB)