ETS 3868-5-000-400

부품 번호
926163
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
온도 프로브 길이 0
승인 및 인증서 UL 승인
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 2
온도 범위 최대값 150
온도 범위 최소값 -30
온도 프로브 생산 중지됨
디스플레이
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 없음