-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
정확도 | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
해상도 | 12 bit |
출력 신호 | 4..20mA(도체 3개) |
기계적 연결 | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
고정 유형 | Synchro 4홀 M3 |
하우징 직경 | 36 mm, round |
전기 연결 | 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터 |
유형 | Single-turn |
초기값 측정 범위 | 0 |
종료값 측정 범위 | 90 |
승인 및 인증서 | Cat 2 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
작동/유지보수 지침
KO
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
작동/유지보수 지침
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
제품 브로셔
KO
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
제품 브로셔
EN
(2.54 MB)