HPT 1448S-F11-0250-000

부품 번호
928028
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
인증 ECE 유형 승인(E13 car)
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 CANopen
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 250
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS_928028_HPT 1448S-F11-0250-000
소프트웨어 EN

(0.18 MB)