-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
승인 및 인증서 | UL 승인 |
---|---|
로드 길이 [mm] | 730 |
통합 온도 센서 | 아니요 |
디스플레이 | 예 |
측정 원칙 | 자기 저항 |
측정 범위 [mm] | 658 |
스위칭 출력 | 2 |
추가 인터페이스 | IO-Link |
기계적 연결 | G3/4 A DIN 3852/외부 |
전기 연결 | M12x1, 4극 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD 928560 HNS 3226 F31 0730 000
소프트웨어
KO
(0 MB)
IODD 928560 HNS 3226 F31 0730 000
소프트웨어
EN
(0 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침
KO
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
제품 브로셔
KO
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
제품 브로셔
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔
KO
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔
EN
(0 MB)