레이디얼 피스톤 펌프 BRK701/702
레이디얼 피스톤 펌프 BRK는 혹독한 환경에서도 고용량의 효율성, 광범위한 모터 회전수 범위, 높은 신뢰성을 제공하는 매우 강력한 레이디얼 장치입니다.
최고 작동 압력 | 700bar |
용적 | 0.24~8.14cm³/회전 |
최대 모터 회전수 | 2000rpm |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422201
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
레이디얼 피스톤 펌프 BRK701/702
|
BRK701-0,47-700-V-C*00
소재 번호 3845318
|
|
||||
|
BRK701-0,68-700-V-C*00
소재 번호 3845320
|
|
||||
|
BRK701-0,79-700-V-C*00
소재 번호 3845322
|
|
||||
|
BRK701-1,03-700-V-C*00
소재 번호 3845335
|
|
||||
|
BRK701-1,13-700-V-C*00
소재 번호 3845336
|
|
||||
|
BRK701-1,21-700-V-C*00
소재 번호 3845337
|
|
||||
|
BRK701-1,31-700-V-C*00
소재 번호 3845338
|
|
||||
|
BRK701-1,53-700-V-C*00
소재 번호 3845340
|
|
||||
|
BRK701-1,88-700-V-C*00
소재 번호 3845344
|
|
||||
|
BRK701-2,01-700-V-C*00
소재 번호 3845365
|
|
||||
|
BRK701-2,54-700-V-C*00
소재 번호 3845366
|
|
||||
|
BRK701-2,71-700-V-C*00
소재 번호 3845367
|
|
||||
|
BRK701-3,14-700-V-C*00
소재 번호 3845369
|
|
||||
|
BRK701-4,52-500-V-C*00
소재 번호 3845372
|
|
||||
|
BRK702-4,52-700-V-C*00
소재 번호 3845374
|
|
||||
|
BRK702-5,65-700-V-C*00
소재 번호 3845386
|
|
||||
|
BRK702-6,33-700-V-C*00
소재 번호 3845387
|
|
||||
|
BRK702-7,31-700-V-C*00
소재 번호 3845388
|
|
||||
|
BRK702-8,14-700-V-C*00
소재 번호 3845389
|
|
||||
|
BRK701-1,66-700-V-C*00
소재 번호 3850172
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Installation Manual BRK
조립/수리 지침
EN
(0.17 MB)