압력 순서 밸브 DA700
밸브는 압력과 독립적으로 저압 흐름을 전환하는 데 사용됩니다. 시스템에서 설정된 스위치 오프 압력에 도달하면 저압 흐름이 감압 순환으로 전환되므로 HP 펌프만 시스템의 매질을 전달합니다. 압력이 설정값 이하로 떨어지면 저압 흐름이 다시 켜집니다. 최대 스위치 오프 압력이 잠금 너트에 의해 제한되므로, 실수로 압력이 초과될 위험이 없습니다.
작동 압력 | 최대 700bar |
최대유량 | 25l/min |
정격 치수 | 사이즈 6 |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422282
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
압력 순서 밸브 DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
소재 번호 3682115
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어