다음의 검색결과: 'CSI-C-11'
3
결과
카테고리의
상품
모듈
<p>상태 센서 인터페이스 CSI-C-11은 디지털 센서 신호(하이닥 센서 인터페이스 HSI)를 네트워크 프로토콜(HSI TCP/IP 또는 Modbus<sup>®</sup> TCP)로 변환하는 데 사용됩니다. 이러한 네트워크 프로토콜은 유선(LAN) 또는 무선(W-LAN)으로 고정형 기기(예: 데스크톱 PC)와 모바일 기기(예: 스마트폰)로 전송할 수 있습니다.<br /> 또한 CSI-C-11은 데이터 기록 장치로도 사용할 수 있습니다.</p><ul><li>하이닥 스마트 센서용 입력 채널 2개</li><li>M12x1 커넥터로 센서 직접 연결</li><li>M12 소켓을 통해 네트워크 연결</li><li>W-LAN 및 FluMoS/FluMoS 모바일을 통해 측정된 센서값 무선 전송 및 표시</li><li>측정된 데이터를 CSI-C-11에 시간과 날짜와 함께 저장(데이터 기록 장치)</li><li>W-LAN 및 FluMoS 모바일로 인터페이스 매개변수화 가능</li><li>벽 장착 또는 CSM-E에의 직접 장착이 가능한 내장형 고정 플레이트</li><li>높은 보호 등급(IP 66) - 스위치 캐비닛 불필요</li></ul>
16.802893
16.802893
5
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
이 주제에 관한 기사 더 보기 상태 모니터링의 원리: 지금 동영상 시청 믿을 수 있고 효율적인 디지털 솔루션: 하이닥의 스마트 상태 모니터링
유압 시스템과 윤활 시스템에 위험이 초래됩니다! 유체 오염은 치명적인 구성품 손상과 예기치 않은 시스템 가동 중단 시간을 초래합니다. 부적절한 윤활은 시스템 부품 마모를 가속화하고 높은 비용을 야기합니다.
단, 유의해야 하는 오염에는 두 가지가 있음을 명심하세요. 입자 오염은 유체에 함유된 입자가 구 ...
기사 더 보기 제지 공장에서 오일 내 수분은 대부분의 경우 수분 침투로 인하여 자주 발생하거나, 종이 제조 공정, 펠트 세척, 누출 증기의 헤드 또는 건조 후드의 불균칙성(제로 시프트)으로 인해 부분적으로 발생하는 상당한 단기적 및 장기적 비용을 수반하는 중대한 위험 요소입니다. 지속 가능성과 자원 보전과 같은 트렌드는 종종 비용 집약적인 분리 기술을 요구하지만, 매우 짧은 필터 수명, 높은 수준의 필터 엘리먼트 마모, 복합적인 오일 변화도 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 산업 등급으로 설계된 현행 생산 라인에 구현된 강력한 하이닥 구성품을 기반으로 구축된 유압 트레이너 HHT2는 유압 장치 주제를 위한 통합형 올인원 전략이며, 광범위한 옵션과 관련 실습을 구비하고 있습니다.
원하는 대로 다양한 작업 패키지를 선택할 수 있어 다음과 같은 다음과 같은 유압 장치 관련 콘텐츠를 학습할 수 있습니다. 수동 작동식 표준 유압 장치 전자식 유압 장치 비례식 기술 계측 장비 ...
1
결과
카테고리의
다운로드
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
측정, 출력 및 분석 기술
스페어 부품 및 악세서리
에지 컴퓨팅
CSI-C-11
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.23 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동