FCC – FluidCarrier Compact
FluidCarrier Compact FCC는 탱크 용적이 최대 200l인 처리 기계의 서비스용으로 개발되었습니다. TPM(총생산정비) 도입 시점에는 각별한 주의를 기울여 유압유 및 윤활유의 여과 추가를 보장하고 여러 유형의 오일을 혼합하여 사용하지 않도록 해야 합니다. FCC는 운반 및 추가량의 여과 충진을 가능하게 하며, 오일 청결 모니터링을 위한 입자 카운터(FCU) 연결용 지점 측정도 가능합니다. 소형 시스템은 바이패스 플로우에서 내장 필터 유닛(OLF 5)으로 먼지를 제거할 수 있습니다. 또한 배출량 기록을 위해 유량계를 연결할 수도 있습니다.
- 유량: 최대 15l/min
- 작동 압력: 3.5bar
- 점도 범위: 15~1000mm²/s
- 안전하고 쉬운 운반: 70리터 용적으로 소형 유닛 충진, 간편한 취급
- 여과 충진: OLF 5(ß2 > 1000)를 통해 실시하여 새 오일의 오염으로 인한 고장 감소
- 모니터링: FCU와 유량계(선택 사항)를 통해 서비스마다 양 및/또는 청결 기록
- 이동식 오프라인 여과 유닛: 오프라인 여과에도 사용 가능
SKU
더 알아보기...
GP_1000428044
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
FCC – FluidCarrier Compact
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM
소재 번호 3065843
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM/-K
소재 번호 3083109
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM *
소재 번호 3123488
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM/-K
소재 번호 3124647
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM/-FCU
소재 번호 3126493
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM005-BM *
소재 번호 3142264
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-C/-FA1 *
소재 번호 3155709
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM005-BM *
소재 번호 3176616
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM010-BM
소재 번호 3179137
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-FA1 *
소재 번호 3179725
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM010-C/-FA1 *
소재 번호 3185012
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-K-FCU-FA1
소재 번호 3207878
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *
소재 번호 3211649
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-Z-BM/-K
소재 번호 3232252
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM010-BM*
소재 번호 3248565
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM002-BM/-K
소재 번호 3249009
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM010-BM/-K
소재 번호 3282822
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM020-BM
소재 번호 3314517
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM
소재 번호 3348684
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM005-BM*
소재 번호 3367364
|
|