OLF 15/30/45/60 – OffLine 필터
OLF 15/30/45/60 시리즈의 OffLine 필터는 다량의 오일이 사용되는 유압 및 윤활 시스템에서 고정형으로 사용할 수 있는 튼튼한 바이패스 플로우 유닛입니다. 이러한 필터에 사용된 Dimicron 엘리먼트는 각별히 높은 오염 잔류 수용 능력과 환경에 안전한 폐기 방식(소각 가능)이 특징입니다.
- 하우징 용적: 최대 78l
- 작동 압력: 최대 6bar
- 구성품 및 필터 서비스 수명 개선
- 기계 가용성 증대
- 보다 긴 오일 교체 주기
- 높은 서비스 친화성
- 오염 잔류 수용 능력이 우수한 엘리먼트
- 소각 가능하여 친환경적으로 폐기할 수 있는 엘리먼트
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLF 15/30/45/60 Offline filters
제품 브로셔
KO
(3.37 MB)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
제품 브로셔
EN
(3.37 MB)