OLFBD – OffLine 필터
OffLine 필터 OLFBD는 모터 펌프 어셈블리가 없는 작은 고정형 필터 유닛으로, 유압 유체 및 윤활 유체의 미세 여과와 시스템의 수분제거에 사용됩니다.
필터 엘리먼트의 플로우 방향은 자유롭게 선택 가능합니다(내부에서 외부로 또는 반대로).
산업용 유압기기 및 이동식 유압기기의 유압 및 윤활 시스템에 사용하는 제품입니다.
- 구성품 및 필터 서비스 수명 개선
- 필터 엘리먼트의 플로우 방향 자유롭게 지정 가능
(내부에서 외부로 또는 외부에서 내부로) - 냉각 여과 회로에서 오프라인 플로우를 끌어옴
- 필터 엘리먼트의 구멍으로 추출 용적 제한
(기계적으로 움직이는 부품 없음) - 유량 최대 5l/min, 필요 시 다른 유량 지원
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
제품 브로셔
KO
(0.67 MB)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
제품 브로셔
EN
(0.67 MB)