리턴라인 석션 필터

리턴라인 석션 필터

복잡한 다중 회로 시스템, 특히 이동식 유압장치에서 사용 가능한 설치 공간은 극히 제한적입니다. 지능적인 기능적 원리를 갖춘 흡입 필터는 최적화된 시스템 솔루션을 제공합니다. 작업 유압 회로의 회송 오일이 직접 필터링되어 약간의 사전 충전 압력으로 견인 구동 장치의 부스트 펌프에 제공됩니다. 이렇게 하면 냉간 시동 시 공동화 현상을 방지하고 극도로 미세한 여과된 유체만 민감한 부스트 회로로 유입됩니다. 구성 요소 수가 줄어들면 전체 시스템 비용이 절감됩니다.
자세히 알아보기 줄이기
제품 검색
필터 선택
필터 재설정
사이즈
모두 선택 선택 재설정
pmax
모두 선택 선택 재설정
여과 등급 0
모두 선택 선택 재설정
연결 유형 0
모두 선택 선택 재설정
필터 더 표시

HYDAC RKM 리턴라인 석션 필터는 최대 600L/min의 유량에 대응하도록 설계되었습니다. 주요 기술적 장점은 약 0.5bar의 공급 압력을 유지하는 내장형 카운터밸런스 밸브입니다. 이를 통해 펌프의 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. Mobilemicron 기술을 적용하여 낮은 압력 손실을 유지하면서도 뛰어난 오염물 보유 능력을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 써모밸브(Thermovalve)는 온도에 따라 유량을 제어합니다. 냉간 시동 시에는 냉각기 입구를 닫아두고, 작동 온도가 상승함에 따라 점진적으로 개방됩니다.

제품 유형주요 장점주요 적용 분야
RKM캐비테이션 방지, 내장형 카운터밸런스 밸브, 컴팩트한 설계, 탱크 장착에 최적휠로더, 임업 기계, 공공 서비스 차량 등 정유압 구동 시스템을 사용하는 모바일 작업 장비
RKM with thermovalve온도 의존형 바이패스 제어를 통한 냉간 시동 보호RKM 155, RKM 205, RKM 255 모델에 적용 가능

저희의 포괄적인 CAD 라이브러리와 기술 데이터 시트를 활용하면 차량 설계에 저희 제품을 더 쉽게 통합할 수 있습니다. HYDAC은 리턴라인 석션 시스템의 압력 조건에 최적화된 다양한 막힘(오염) 표시기도 제공합니다. 온라인 쇼핑몰에서 직접 주문하면 신규 장비용 제품과 교체 부품 모두를 신속하게 공급받을 수 있습니다. HYDAC 전문가가 귀하의 정유압 구동 시스템이 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 적절한 필터 크기 선정에 도움을 드립니다.