HMG 4000
HGM 4000 휴대용 데이터 기록기는 휴대용 측정 및 데이터 확보 기기입니다. 이 제품은 주로 유압 시스템과 관련된 모든 측정된 변수(예: 압력, 온도, 유량, 선형 위치)용으로 개발되었습니다. 또한 기타 측정된변수까지도 평가할 수 있는 매우 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 주요 애플리케이션은 서비스 실시, 유지보수와 시험장치입니다.
HMG 4000은 5.7" 대형 터치스크린으로 매우 간편하게 작동할 수 있는 사용자 인터페이스를 제공합니다. 작동자는 명확하게 표시되는 선택 메뉴를 통해 기기의 모든 기능과 설정에 액세스할 수 있습니다.
HMI 4000은 한 번에 최대 38개 센서의 신호를 기록할 수 있습니다.
이를 위해 하이닥 일렉트로닉은 특수 센서를 제공하며 이러한 센서는 HMG 4000에 의해 자동으로 감지되며, 측정값, 측정 범위와 측정 유닛과 같은 매개변수를 설정할 수 있습니다. 해당하는 제품으로는 압력, 온도 및 유량 측정 용도의 HYDAC HSI(HYDAC Sensor Interface) 센서(8개의 아날로그 입력 채널로 연결)가 있습니다.
또한 CAN 버스 연결을 통해 최대 28개의 특수 HYDAC HCSI(HYDAC CAN Sensor Interface) 센서를 연결할 수 있습니다(자동 센서 감지 지원).
HMG 4000을 기존 CAN 네트워크에 연결할 수도 있습니다. 이를 통해 CAN 버스를 통해 전송된 측정 데이터(예: 모터 속도, 모터 압력)와 유압 시스템의 측정 데이터를 함께 기록할 수 있습니다.
또한 이 장치는 전류 및 전압 신호를 통해 표준 센서의 측정 입력을 제공합니다.
HMG 4000은 디지털 입력을 2개 더 제공하여(예: 주파수 또는 RPM 측정용) 모든 애플리케이션을 지원합니다.
HMG 4000의 가장 놀라운 기능은 기계의 동적 프로세스를 측정 곡선 형태로 기록하고 온라인 및 실시간으로 그래프로 보여주는 것입니다.
컴퓨터에서 측정치를 편리하게 후처리, 렌더링 및 평가할 수 있도록 HYDAC의 HMG 4000 전용 소프트웨어 HMGWIN이 제공됩니다.
- 5.7" 대형 풀컬러 터치스크린 그래픽 디스플레이
- CAN 버스를 통해 한 번에 최대 38개의 센서 기록 가능(아날로그 센서 8개, 디지털 센서 2개 및 HSCI 센서 28개)
- 최대 100개의 측정 채널 동시 표시 가능
- 고속 샘플링(한 번에 0.1ms 속도로 최대 8개의 센서 샘플링 가능)
- 자동 센서 감지 사용으로 빠르고 독립적인 기본 설정
- 아날로그 출력 0~ 20mA, 4~20mA 전압 0~ 50V, -10~ 10V
- PT 100/1000 입력
- CAN 버스 시스템과 연결(J1939 포함)
- 간단하고 사용자 친화적인 작동과 직관적인 메뉴
- 실용적이고 튼튼한 설계
- 측정 곡선 아카이빙을 위한 초대용량 데이터 메모리. 500개의 측정 및 최대 8백만 개의 측정값 저장 가능
- 여러 측정 모드:
- 빠른 곡선 기록 - 장기 측정
- 실시간으로 동적 프로세스 "온라인" 기록
- 여러 가지 트리거링 옵션을 포함한 이벤트 기반 측정
- 하이닥 스위치 장치를 위한 프로그래밍 기능
- USB를 통한 PC 인터페이스
- USB 메모리 스틱을 위한 USB 호스트 연결
- 제공된 HMGWIN 소프트웨어를 사용한 편리한 시각화, 아카이빙 및 데이터 처리.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
소재 번호 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
소재 번호 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
소재 번호 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
소재 번호 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
소재 번호 928396
|
|
다운로드
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000
(1.43 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)