HMG 510
가용 버전:
표준
표준
HMG 510은 이동 및 산업 애플리케이션에서 유압 및 공압 시스템 상 간단한 측정 작업을 수행할 수 있는 핸드헬드 기구입니다. HMG 510은 컴팩트함과 간편한 핸들링 덕분에 유지보수, 시운전 및 서비스를 담당하는 직원들의 이상적인 동반자로 기능합니다. 하이닥 센서 인터페이스(HSI)가 있는 최대 2개의 센서를 연결할 수 있습니다. 압력, 온도와 유량 측정용 센서와 상태 모니터링용 센서(SMART 센서)를 사용할 수 있습니다. SMART 센서는 오일 레벨 센서 HYDACLab®, 수분 센서 AS 1000, 오염 측정 센서 CS 1000 등을 포함합니다. HMG 510은 이러한 센서를 자동으로 인식하고, 각 센서에서 필수적인 기본 설정을 모두 가져옵니다. 측정값과 해당 물리적 유닛이 읽기 쉬운 LCD 디스플레이에 표시됩니다. HMG 510은 추가적으로 상기 SMART 센서의 메모리 값을 PC로 전송할 수 있는 기회를 제공합니다. 하이닥 PC 소프트웨어 'CMWIN'을 사용하면 곡선의 형태로 PC에서 SMART 센서의 측정된 저장 데이터를 발표하고, 이러한 데이터를 분석하고 편집하고 처리하며 아카이브할 수 있습니다. 이러한 데이터 전송은 HMG에 내장된 표준 USB 인터페이스를 통해 지원됩니다. HMG 510은 애플리케이션 범위 확대를 위해 기계식 압력 및 온도 스위치를 정밀하고 안전하게 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 모바일 2채널 휴대용 데이터 기록기
- 직관적이고 사용자 친화적인 키 작동
- 배터리 상태 표시기가 있는 대형 LCD 디스플레이
- 2개의 센서 입력, 자동 센서 감지
- 특히 상태 모니터링 센서(SMART 센서)의 측정값 표시에 적합
- 연결된 센서의 측정 범위 및 단위 자동 감지
- 개별 측정 채널 Tare
- 현재 측정값 표시
- 차이 표시(채널 A-B)
- 최소값 또는 최대값 측정, 재설정 기능 포함
- 기계식 압력 및 온도 스위치 조절 보조 기능
- USB 인터페이스
SKU
더 알아보기...
GP_1000510097
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HMG 510
|
HMG 510-000
소재 번호 909889
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DEF18066H 0 11 07 hmg510
작동/유지보수 지침
EN
(2.01 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
제품 브로셔
KO
(1.47 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
제품 브로셔
EN
(1.47 MB)