펌프 콤비네이션 KKP
레이디얼 피스톤 펌프 KKP는 속빈축 디자인의 매우 가볍고 콤팩트한 2단(HP/LP) 펌프 유닛입니다. 이러한 디자인으로 인해 벨 하우징과 탱크 엔드 캡이 없는 전기 모터에 마운팅 시 공간을 대폭 절약할 수 있습니다. 밸브와의 조합으로 펌프 유닛에 내장되는 이러한 시리즈는 최고의 다기능성과 공간 최적화를 자랑합니다.
작동 압력 LP | 최고 160bar |
용적 LP | 0.94~5.43cm³/회전 |
작동 압력 HP | 최고 700bar |
용적 HP | 0.17~2.71cm³/회전 |
모터 회전수 범위 | 1500~3600rpm |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422225
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
펌프 콤비네이션 KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
소재 번호 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
소재 번호 4002112
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Installation Manual KKP
조립/수리 지침
EN
(0.7 MB)