다음의 검색결과: '모바일 밸브'
2
결과
카테고리의
상품
당사의 부하 감지 방향 밸브는 균일 및 가변 용적 펌프가 있는 시스템을 위한 업스트림 압력 보상기와 함께 사용할 수 있습니다. 최대 펌프 플로우가 요구되는 유량보다 높은 한, 최대 10가지 기능을 상호 독립적으로 제어할 수 있습니다.<br /><br /> 작동 방법은 핸드 레버부터 유압기기까지, 전자 유압기기부터 전자 제어 유닛까지 다양합니다. 스위칭 지점 모니터링 센서도 제공됩니다. 여러 애플리케이션에 최적화된 주 제어 스풀도 있습니다.<br /><br /> 방향 밸브는 높은 정밀도, 섬세한 제어와 에너지 효율성에 중점을 두고 개발되었습니다. 방향 밸브는 유연한 구조와 컴팩트 디자인으로 다양한 모바일 애플리케이션에 적합합니다.
85.61377
19
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
당사는 고객과 함께 차세대 이동식 작업 기계를 개발합니다. 당사 전문가들은 비용 효율적인 방법으로 복잡성을 줄이고 다양한 차별화 옵션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 모바일 애플리케이션 최신 시장 동향, 기술과 법으로 인해 모바일 산업의 어려움이 커지고 있습니다. 하이닥 전문가들은 이러한 어려움의 해결을 도울 수 있는 적절한 솔루션을 찾아드릴 수 있습니다. 하이닥은 계획부터 애프터마켓에 이르기까지 전 과정에서 전문성 있는 개발 파트너가 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 컴팩트하게 설계된 저희 콤비네이션 밸브에 대해 알아보십시오. 저희 전문가들의 조언을 받아보십시오:
지금 문의하세요 통합 기능을 갖춘 하이닥 밸브를 이용하십시오 복잡함 줄이기 기계 기능이 지속적으로 복잡해지면서, 특히 모빌리티 분야에서는 여러 가지 기능을 조합할 수 있는 매우 복잡한 구성품이 필요합니다. 즉, 비용에 대한 압박이 증가하는 한편 유압 밸브에 대한 요구가 더 커지고 있습니다.설치 공간 최적화 ...
당사의 부하 감지 밸브로 생산성을 높이세요 유연성 및 모듈성 맞춤형 솔루션으로 개발 시간 단축 이동식 작업 기기는 다용도로 활용할 수 있지만, 여러 기계 유형 및 구성 가능성으로 인해 밸브 변동성도 높습니다. 그만큼 다양한 기계 요구 사항에 맞춰 간편하게 조절 가능한 표준화된 모듈식 밸브 시스템을 원하는 수요도 큽니다. 당사의 전문가들이 맞춤형 플랫폼과 모듈형 컨셉을 제공하여 개발 시간을 단축해 드립니다.공간 절약 및 에너지 효율성 제고
...
하이닥의 효율적인 전기 유압 콤팩트 파워 유닛으로 에너지를 장기적으로 절약해보세요.
에너지 효율성 최적화된 시스템 아키텍처로 최대한의 기계 작동 시간 지속 가능한 방식으로 탄소배출을 줄이기 위해 이동식 기계에 전력을 공급하는 방안은 이미 실현되었습니다. 연소 엔진 없이도 높은 전력 밀도로 여러 주 기능과 보조 기능에 전력을 공급하려면 전기 유압 파워 유닛이 필요합니다. 이러한 파워 유닛은 배터리를 최소화하기 위해 에너지 효율성에 중점을 두 ...
보조 기능은 더욱 직관적이고 정확하며, 무엇보다도 안전한 작업을 돕습니다. 하이닥은 이동식 기계를 위한 최적의 시스템 아키텍처를 제공합니다. 다양한 보조 시스템 통합부터 전체 자동화까지, 하이닥 자동화 솔루션은 높은 신뢰성과 수익성을 선사합니다. 고객과 고객의 최종 고객을 위하는 하이닥. 하이닥의 전자 유압기기 및 보조 시스템 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어주세요. 전자 유압기기 및 보조 시스템 하이닥과 함께 최적의 기계 플랫폼을 위 ...
건설 산업, 표면 굴착 또는 재활용 업계 등 다양한 업계의 건설 기계와 굴착 차량은 갖가지 작동 조건 하에서 안정적으로 작동해야 합니다. 이러한 작동에 있어서 하이닥을 믿으셔도 좋습니다. 하이닥은 검증과 테스트를 완료한 구성품과 다년간 누적된 전문 지식을 기반으로 강력하고 튼튼한 시스템을 제공합니다. 또한 하이닥은 고객의 미래에까지 동반합니다. 당사는 니즈 기반의 최적화를 통해 향후 오랫동안 활용할 수 있는 시스템 아키텍처를 제공합니다. 지금 ...
12
결과
카테고리의
다운로드
Mobile Valves Overview
모바일 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(6.41 MB)
RS 220 Open Center Directional Valve
모바일 밸브
개심형 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(8.14 MB)
RS 210 Open Center Directional Valve
모바일 밸브
개심형 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(5.37 MB)
DX-6 Open Center Directional Valve
모바일 밸브
개심형 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(7.27 MB)
RS 160 Open-Center Directional Valve
모바일 밸브
개심형 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(7.33 MB)
Spare Part list LX-6
모바일 밸브
부하 감지 방향 밸브
스페어 부품 목록
영어
(6.78 MB)
HX1 Load Sensing Directional Valve
모바일 밸브
부하 감지 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(4.23 MB)
LCX-6 Load-Sensing Sectional Control Valves
모바일 밸브
부하 감지 방향 밸브
제품 브로셔
건설 기계
농업 기계
리프팅 및 소재 취급
시정용 기계
영어
(7.21 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동