다음의 검색결과: 'HX1'
1074
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
스마트 컴팩트 파워 유닛 CO1S는 오일 유압 시스템에서 단기 작동 시 및 간헐적 작동 시(S2, S3) 유체 공급에 이용됩니다. 이 시스템은 높은 출력 밀도와 작은 크기를 갖추고 있습니다. 축압기 충전 기능을 통해 드라이브 장치 스위치를 끈 후 필요한 시스템 압력을 오래유지합니다. 통합된 스마트 센서를 이용하여 장치의 지속적인 상태 모니터링을 달성합니다. IO-Link 통신을 통해 유닛과 장치 컨트롤러 사이에서 작동 파라미터가 허용 범위를 벗어난 상태 모니터링이나 p0 평가를 위한 자동 축압기 폐쇄 압력에서 지속적인 데이터 교환을 수행합니다. CO1S는 귀사 장치 통신의 핵심이며 총 예측 유지보수(TPM)의 핵심 요소입니다.
상품 카테고리
낮은 유량을 위한 자가세척형 자동 역수세 필터<p><strong>특징</strong></p><ul><li class="libreak">저점도 유체에서 고체 입자 분리(냉각수, 물)</li><li class="libreak">여과도: 25~1000µm</li><li class="libreak">유량: 최대 385l/min</li><li class="libreak">원뿔형 필터 엘리먼트로 효율성 증대</li></ul><p><strong>장점</strong></p><ul><li class="libreak">컴팩트한 설계</li><li class="libreak">완전 자동식으로 작동</li><li class="libreak">즉시 작동 가능한 장비</li><li class="libreak">필터 영역 활용 극대화</li><li class="libreak">스마트폰 또는 태블릿으로 원격 모니터링 가능</li><li class="libreak">자가진단, 시스템 진단, 공정 모니터링</li><li class="libreak">구성품 활동의 양방향 통신</li><li class="libreak">자주 사용되는 모든 고객 인터페이스와 호환 가능(1x 이더넷, 가변형 플랜지 설정 1x 시리얼 RS-232 C/RS 485)</li></ul>
상품 카테고리
하이닥은 최대 1050 bar까지 간단한 가역 가스 필터 제품군을 갖추고 있습니다. 저희 GF 시리즈의 모든 가스 필터는 입자와 유착 필터 엘리먼트로 이용할 수 있습니다 (스크린 바스켓 필터 GFS 제외). 사용된 입자 필터 엘리먼트는 여과도가 0.1 µm ~ 25 µm인 Chemicron(r) 메탈 파이버 플리스와 와이어 메시 또는 Processmicron(r) 유리섬유 플리스로 만들어집니다.
상품 카테고리
<div><p>조선이든 기계 공구든, 이동식 크레인이든 제철소든, 기계 제조든 해양이든 혹은 수소를 매질로 하는 애플리케이션이든 하이닥은 모든 용도에 맞는 제품을 제공합니다. 하이닥은 다양한 제품군을 통해 귀사의 애플리케이션에 알맞은 압력전송기를 제공합니다.</p></div><div><p>시리즈</p><ul><li>HDA 4000, 이동형 및 고정형 유압기기용, 다양한 인터페이스(CAN, HART) 지원<br /> 버전에 따라<br /> 폭발성 대기에 사용 가능, ATEX, CSA, IECEx 승인 취득,<br /> 더욱 강화된 기능 안전 애플리케이션용(EN ISO 13849-1(PL d Cat. 3) 준수),<br /> 수세 막 포함,<br /> 조선 및 해양용, 승인 기관:<br /> - 미국선급협회<br /> - 로이드선급협회<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>수소 애플리케이션용 HDA 4000/HDA 8000</li><li>HDA 4800, 고정밀, 제철소 및 압연 공장용, 실험용, 테스트 벤치용</li><li>HDA 7000, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용,<br /> - 컴팩트한 설계<br /> - CANopen 지원(선택 사항)<br /> - 전면 막 포함(선택 사항)</li><li>HDA 8000, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용,<br /> - 공도 차량용으로 ECE 유형 승인 취득<br /> - 선택 사항: 더욱 강화된 기능 안전 애플리케이션용(EN ISO 13849-1(PL d Cat. 2) 또는 DIN EN 61508(SIL 2) 준수)</li><li> HPT 1000, 설치 공간이 극도로 협소한 장소에서의 시리즈 애플리케이션용<br /> - 작고 컴팩트한 설계<br /> - 강한 내구성<br /> CANopen/SAE J1939(선택 사항)<br /> - IO 링크 인터페이스 포함(선택 사항)<br /> - '스마트'(선택 사항)<br /> </li></ul><p>기술</p><ul><li> 세라믹 막 위의 두꺼운층 스트레인 게이지(낮은 설정 범위)</li><li> 스테인리스 스틸 막 위의 박막 스트레인 게이지(낮은/높은 설정 범위)</li></ul><p> 표준 설정의 범위는 </p><p>0~1 및 0~600/2000bar 상대 압력(버전에 따라 다름)</p><ul><li>절대 압력 최대 2.5bar</li><li> PSI 및 MPa로도 보정 가능</li><li>요청 시 여타 설정 범위 또는 특수 보정 지원</li></ul></div>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
1
결과
카테고리의
다운로드
HX1 Load Sensing Directional Valve
모바일 밸브
부하 감지 방향 밸브
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(4.23 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동