다음의 검색결과: '기타 밸브류'
3
결과
카테고리의
상품
<div id="c5864"><div><div><div><p>새로운 감압 밸브 DB는 500, 700 및 1000bar 버전으로, 카트리지 유닛과 샌드위치 플레이트 디자인의 밸브로 제공됩니다. DB는 배압 보상이 있는 버전으로 주문할 수 있습니다(선택 사항). 방사형 실링 밸브는 동적 압력 시스템, 클램핑 기술 및 고정 장치 구성, 유압 공구 및 기타 여러 분야에서 까다로운 용도에 매우 적합합니다.</p></div></div></div></div><div id="c5866"><div><table><tbody><tr><td>작동 압력</td><td>최대 1000bar</td></tr><tr><td>최대유량</td><td>25l/min</td></tr><tr><td>정격 치수</td><td>사이즈 6</td></tr></tbody></table></div></div>
<p>서비스가 간편한 VarnishElimination Unit VEU는 경유 조절에 사용됩니다. 이 제품군은 특히 경유의 오일 분해물(광택제) 제거에 효과적입니다. 광택제는 오일 불용성 오일 침전물의 형태로 탱크, 밸브나 베어링에 내려앉습니다. 여과 가능한 젤이나 고체 광택제형 침전물 등이 이에 포함됩니다.</p><p>VEU-F 시리즈의 유닛은 바이패스 플로우에서 사용됩니다. 광택제의 오일 수용성을 줄인 다음 걸러내어 제거합니다.</p><ul><li>유압 밸브에 침전된 침전물 감소로 시스템 신뢰성 증가</li><li>유체의 서비스 수명 연장</li><li>기존 시스템의 레트로피팅 및 새로운 시스템을 위한 완성형 유닛으로 제공</li></ul>
상품 카테고리
<p><strong>문제:</strong> 공정수 및 기타 작동 유체의 입자 오염은 시스템 구성품, 파이프라인과 밸브의 마모를 가속화합니다. 이러한 매질의 오염은 최종 제품의 품질도 저해합니다. 작동 인프라를 보호하고 짧은 유지보수 시간을 보장하려면 작동 유체에서 고체 입자를 제거하기 위한 여과 시스템이 있어야 합니다.</p><p><strong>솔루션:</strong> 하이닥 AutoFilt® 시리즈의 자동 역수세 필터는 공정 기술에서 매우 효과적입니다. 이 시리즈의 디자인은 플로우에 최적화되었을 뿐 아니라 유연하기도 하여 기존 시스템과 신규 시스템 모두에 편리하게 설치할 수 있습니다. 파워스테이션, 하수처리장 , 제조 공장 및 여러 정수 처리 회사의 소유자들이 오랫동안 이 믿을 수 있는 필터를 사용해왔습니다. 하이닥은 지속적으로 제품군을 확대하여 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 역수세 필터 컨셉을 제공해왔습니다.</p><p><strong>자동 역수세 필터 사용으로</strong><strong>자원 보존:</strong> 여과는 주 처리 공정과 보다 다운스트림의 후처리 공정의 작동 효율성에 지대한 영향을 미치므로 다단계 처리 공정에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 하이닥 필터를 사용하면 시스템 소유자와 환경 모두 다음의 이점을 누릴 수 있습니다.</p><ul><li class="li-square">재생 가능한 필터 재질</li><li class="li-square">보다 다운스트림의 시스템 구성품 서비스 수명 개선</li><li class="li-square">낮은 에너지 소비량</li><li class="li-square">더 높은 공정 신뢰성</li><li class="li-square">품질 보장</li></ul>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동