OF 5 – 이동식 여과 유닛
이동식 필터 유닛 OF 5 모바일은 여과 충진 및 비우기, 오프라인 여과, 유압유 및 윤활유의 미여과 펌핑 배출에 사용됩니다.
선택 사항으로 이 이동식 여과 유닛에 오염 측정 센서 CS 1000을 장착하여 오일의 고체 입자 오염을 동시 모니터링할 수 있습니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.
선택 사항으로 이 이동식 여과 유닛에 오염 측정 센서 CS 1000을 장착하여 오일의 고체 입자 오염을 동시 모니터링할 수 있습니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.
- 유량: 최대 30l/min / 40l/min
- 작동 압력: 4.5bar
- 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과
- 간편한 작동
- 시스템 가용성 증대
- 수명 주기 비용(LCC) 절감
- 선택 사항: CS 1000을 통해 먼지 제거 중 지속 적인 오일 청결 모니터링
SKU
더 알아보기...
GP_1000428052
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
OF 5 – 이동식 여과 유닛
|
>OF5F10V6M1B10E
소재 번호 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
소재 번호 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
소재 번호 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
소재 번호 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
소재 번호 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
소재 번호 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
소재 번호 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
소재 번호 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
소재 번호 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
소재 번호 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
소재 번호 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
소재 번호 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
소재 번호 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
소재 번호 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
소재 번호 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
소재 번호 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
소재 번호 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
소재 번호 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
소재 번호 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
소재 번호 3083030
|
|