HTS 8200
대규모 시리즈를 위한 고객 맞춤 OEM 제품
(최소 주문수량: 500개)
(최소 주문수량: 500개)
온도 스위치 시리즈 HTS 8000은 OEM 시장(예: 모바일 애플리케이션)을 위해 개발되었습니다. 본 제품은 실리콘 반도체 엘리먼트 및 상응하는 진단용 전자기기에 기반합니다. 유체와 접촉하는 모든 부품은 스테인리스 스틸 재질이며 용접됩니다.
트랜지스터 출력은 N/C 또는 N/O 기능과 함께 제공됩니다.
HTS 8000의 스위치 및 스위치백 지점은 고객 사양에 따라 공장출고 시 설정됩니다.
여러 내장형 연결 플러그를 전기 연결용으로 사용할 수 있습니다. 600bar의 압력 저항성과 탁월한 EMC 특성을 지닌 HTS 8000은 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 오차: ≤ ± 1.5 % FS typ.
- 매우 컴팩트한 설계
- 탁월한 EMC 속성
- 장기적인 안정성
SKU
더 알아보기...
GP_1000266404
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HTS 8200
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
제품 브로셔
KO
(0 MB)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
제품 브로셔
EN
(0 MB)