TW 5 – 이동식 오일 운반 및 여과 유닛
오일 운반 및 여과 카트 TW 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 오일 운반, 시스템 충진 중 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 기기에는 200l 탱크가 내장되어 있습니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다(선택 사항).
여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.
- 탱크 크기: 200l
- 유량: 최대 30l/min / 40l/min
- 작동 압력: 최대 4.5bar
- 안전하고 간단한 오일 운반
- 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과
- 간편한 작동
- 시스템 가용성 증대
- 수명 주기 비용(LCC) 절감
SKU
더 알아보기...
GP_1000428054
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
TW 5 – 이동식 오일 운반 및 여과 유닛
|
>TW5L10P6M2B05E
소재 번호 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
소재 번호 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
소재 번호 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
소재 번호 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
소재 번호 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
소재 번호 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
소재 번호 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
소재 번호 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
소재 번호 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
소재 번호 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
소재 번호 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
소재 번호 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
소재 번호 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
소재 번호 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
소재 번호 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
소재 번호 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
소재 번호 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
소재 번호 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
소재 번호 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
소재 번호 3844535
|
|