지향성 포핏 밸브 WVH-6I
WVH-6i 시리즈의 BIERI 방향성 포핏 밸브는 직접 작동식 밀봉 솔레노이드 밸브로, 최대 700bar의 압력 범위와 최대 25l/min의 유량에 적합합니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인 외에도 뛰어난 누출 기밀성, 무부식성 구성품 및 스위블 플러그인 솔레노이드를 제공합니다.
최대 작동 압력 | 700bar |
최대유량 | 25l/min |
정격 치수 | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6 |
SKU
더 알아보기...
GP_1000462286
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
지향성 포핏 밸브 WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
소재 번호 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
소재 번호 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
소재 번호 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
소재 번호 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
소재 번호 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
소재 번호 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
소재 번호 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
소재 번호 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
소재 번호 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
소재 번호 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
소재 번호 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
소재 번호 4682231
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Einbauerkl rung WVH 6I
조립/수리 지침
KO
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
조립/수리 지침
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
조립/수리 지침
EN
(0.83 MB)