지향성 포핏 밸브 WVM-6I
WVM-6I 시리즈는 고부하 사이클에 적합한 직접 작동식 밀봉 솔레노이드 방향 밸브로 구성되어 있습니다. 주요 구성품의 모듈식 원리 덕분에 다양한 스위치 기호를 구현할 수 있습니다: 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 및 4/4방향 기능(양극 및 음극 스위치 겹침 있음). 따라서 이러한 밸브는 추가적인 제로 누출 체크 밸브가 요구되며 누출 가능성이 높은 스풀 밸브가 있는 회로보다 품질이 우수하고 공간이 절약되는 대안으로 활용할 수 있습니다.
최대 작동 압력 | 500bar |
최대유량 | 25l/min |
정격 치수 | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6 |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422249
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
지향성 포핏 밸브 WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
소재 번호 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
소재 번호 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
소재 번호 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
소재 번호 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
소재 번호 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
소재 번호 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
소재 번호 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
소재 번호 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
소재 번호 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
소재 번호 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
소재 번호 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
소재 번호 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
소재 번호 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
소재 번호 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
소재 번호 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
소재 번호 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
소재 번호 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
소재 번호 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
소재 번호 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
소재 번호 4113057
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Installation Manual WVM 6l
조립/수리 지침
EN
(0.54 MB)