지향성 포핏 밸브 WVM-6I-R, 위치 모니터링
WVM-6I-R 시리즈, 위치 모니터링되어 고부하 사이클에 적합한 직접 작동식 밀봉 솔레노이드 방향 밸브로 구성되어 있습니다. 위치 모니터링 덕분에 전체 시스템의 높은 진단 범위를 달성할 수 있어 상위 범주의 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다.
작동 압력 | 최대 500bar |
최대유량 | 12l/min |
정격 치수 | 사이즈 6 ISO |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422251
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
지향성 포핏 밸브 WVM-6I-R, 위치 모니터링
|
WVM-6I-3/2-Y-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4344641
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-Y-24-RA-V-A*00
소재 번호 4344658
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-RA-V-A*00
소재 번호 4347427
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4347455
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-Y-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450863
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4450885
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-RA-V-A*00
소재 번호 4450887
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450892
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4450893
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-RA-V-A*00
소재 번호 4450894
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450895
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4450896
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-RA-V-A*00
소재 번호 4450899
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450900
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-R0A-V-A*00
소재 번호 4450901
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-RA-V-A*00
소재 번호 4450902
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-R0-V-A*00
소재 번호 4450903
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-R0-V-A*00
소재 번호 4560831
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-RA-V-A*00
소재 번호 4560832
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
조립/수리 지침
EN
(0.91 MB)