샌드위치판/계량 오리피스/체크 밸브 ZP700/BL700/RV700
스로틀 밸브 및 체크 밸브용 샌드위치판, 압력 측정기 및 압력 스위치용 연결부.
- 사이즈 6
- 작동 압력: 최대 700bar
- 유량: 최대 25l/min
특성
- 계량 오리피스 및 체크밸브 설치용 샌드위치판
- 나사식 연결부가 있는 샌드위치판
SKU
더 알아보기...
GP_1000422313
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
샌드위치판/계량 오리피스/체크 밸브 ZP700/BL700/RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
소재 번호 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
소재 번호 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
소재 번호 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
소재 번호 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
소재 번호 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
소재 번호 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
소재 번호 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
소재 번호 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
소재 번호 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
소재 번호 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
소재 번호 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
소재 번호 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
소재 번호 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
소재 번호 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
소재 번호 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
소재 번호 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
소재 번호 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
소재 번호 3687970
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어