Zoekresultaten voor: ‘Sperkleppen’
4
Resultaten
in categorie
Producten
<div id="c2755"><div><div><div><p>Handmatige spoelkleppen van het type HSV700 zijn hendelbediende richtingsschotelkleppen met laag gewicht en lage verstelkracht.</p></div></div></div></div><div id="c4363"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Debiet</td><td>Tot 25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6</td></tr></tbody></table></div></div>
86.24201
<div id="c2588"><div><div><div><p>WV700 is een direct gestuurde, lekdichte richtingsschotelklep uit de serie NG6 700 bar, geschikt voor extreme belastingen. Dankzij het modulaire principe van de sleutelcomponenten kan een breed scala aan schakelsymbolen worden gerealiseerd: 2/2-, 3/2-, 3/3-, 4/2- en 4/3-weg functies met positieve of negatieve schakeloverlap. Zo vormen deze kleppen een hoogwaardiger, ruimtebesparend alternatief voor circuits met lekgevoelige spoelkleppen waarvoor aanvullende terugslagkleppen nodig zijn.</p></div></div></div></div><div id="c5947"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2540"><div><div><div><p>De serie WVM-6I bestaat uit direct gestuurde lekdichte solenoïde richtingskleppen, geschikt voor cycli met hoge belastingen. Dankzij het modulaire principe van de sleutelcomponenten kan een breed scala aan schakelsymbolen worden gerealiseerd: 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3- en 4/4-weg functies met positieve en negatieve schakeloverlap. Zo vormen deze kleppen een hoogwaardiger, ruimtebesparend alternatief voor circuits met lekgevoelige spoelkleppen waarvoor aanvullende lekdichte terugslagkleppen nodig zijn.</p></div></div></div></div><div id="c4383"><div><table><tbody><tr><td>Max. bedrijfsdruk</td><td>500 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6 volgens DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center