Resultados da busca por: 'HMG 510'
4
Resultados
na categoria
Produtos
213.04329
Categoria de produto
<div>Nossos instrumentos de medição foram desenvolvidos especialmente para utilização na assistência técnica, manutenção e em laboratórios assim como para colocação em operação. Todos os sensores comuns (por exemplo, pressão, temperatura, vazão, monitoramento da condição, ...) com vários sinais de saída podem ser conectados.</div><div><p>Série</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />Dispositivo de medição portátil de baixo custo para tarefas de medição simples. </li><li><strong>HMG 510</strong><br />Especial para indicar os valores de medição de sensores de monitoramento de condições (sensores SMART). </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />Instrumento de medição manual móvel para registro e arquivamento de dados de medição. </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />Aparelho potente de medição portátil, com tela sensível ao toque colorida de 5,7”, para registrar e gravar dados de medição.</li></ul></div>
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /> Padrão</p></div><div><p>O HMG 500 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas simples de medição em tecnologia de fluidos, como sistema hidráulico, sistema pneumático, tecnologia de lubrificação, tecnologia de processo ou tecnologia de refrigeração e ar condicionado. Até dois sensores com HYDAC Sensor Interface (HSI), por exemplo para medição de pressão, temperatura ou vazão, podem ser conectados (exceto sensores SMART). O HMG 500 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 500 oferece um grande número de vantagens adicionais, por exemplo em comparação com a medição de pressão com manômetros mecânicos em máquinas e instalações. O usuário se beneficia de uma precisão e dinâmica de medição tecnologicamente muito alta. O HMG 500 determina os valores de medição a uma taxa de amostragem muito alta e desta forma pode p.ex. captar picos de pressão na memória de valor máximo ou rápidas quedas de pressão na memória de valor mínimo e mostrar os mesmos no display. Além disso é possível efetuar medições diferenciais usando dois sensores idênticos para, por exemplo, avaliar quedas de pressão ou diferenças de temperatura. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 500 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. Dado ao seu tamanho compacto, à simplicidade e versatilidade, recomenda-se o HMG 500 como ferramenta inestimável no dia a dia para todos os trabalhos que envolvem manutenção, colocação em operação e assistência técnica. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Obtenção do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li></ul></div>
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /></p><ul><li> Padrão</li><li>Com detecção de sensores HSI</li><li>Interface HART</li><li> CANopen / SAE J1939</li><li> Interface IO-Link</li><li>também disponível como "smart"<br /></li></ul></div><div><p>O ETS 4100 é um transmissor eletrônico de temperatura que, devido ao seu projeto robusto, é utilizado principalmente para medição de temperatura em aplicações hidráulicas na indústria. Com o sensor de temperatura, baseado em um PT 1000 e sistema eletrônico de avaliação correspondente, é possível medir temperaturas na faixa de -25 °C a +100 °C. Sinais de saída analógica de 4 .. 20 mA e 0 .. 10 V. Com uma resistência à pressão de até 600 bar e excelentes propriedades de EMC, o ETS 4100 é ideal para uso em ambientes agressivos. O transmissor eletrônico de temperatura ETS 4148-H com reconhecimento de sensor HSI foi desenvolvido especialmente para uso em conjunto com os medidores HYDAC HMG 500, HMG 510, HMG 4000 e CMU 1000. O ETS 4148-H possui uma interface HSI (HYDAC Sensor Interface) para transmissão de dados. Com isso, o sensor HSI é reconhecido de forma totalmente automática pelos medidores HYDAC mencionados e todas as configurações básicas necessárias do dispositivo são feitas de forma independente. </p><ul><li> Precisão 0,8% FS</li><li>Ideal para aplicações industriais</li><li> Design robusto</li><li>Excelentes propriedades de EMC</li><li>Boa estabilidade a longo prazo</li><li> Classe de proteção padrão IP 65</li></ul></div>
4
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Produtos de software, drivers de dispositivos e instruções Drivers e software Software FluidMonitoring FluMoS light O software de monitoramento de fluido FluMoS Light é um software para leitura, indicação e processamento de dados de sensores de flui ...
Uma das principais fornecedoras de soluções para o segmento da construção civil, a HYDAC dispõe de um portfólio de soluções completas, integradas e de cunho nacional, desenvolvidas exclusivamente para o mercado brasileiro. Para mostrar de perto algum ...
Entre os dias 1 e 5 de maio, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, recebe a 28ª edição da Agrishow. São mais de 800 marcas e expositores, incluindo a HYDAC, que apresentará suas melhores soluções para elevar a performance e aumentar a produtividade ...
Em 2024, a 29ª edição da Agrishow será realizada de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. E a HYDAC confirma mais uma vez a sua participação no evento, solidificando seu papel como líder em soluções avançadas para essa indústria. Dur ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
HMG 510 Portable Measuring Instrument
Tecnologia de medição, visualização e análise
Medidores
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.47 MB)
BUW669730-00001-DEF18066H-1-06-22_hmg510
Instrução de operação/manutenção
(2.14 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia