Resultados da busca por: 'Série HPCCS'
1
Resultado
na categoria
Produtos
<table><tr><td>A série HCC para refrigeradores de gabinete de controle é adequada para instalação no teto ou fixação lateral em parede/porta. Os sistemas fornecem capacidades de refrigeração de 0,1 a 15 kW e são projetados para qualquer tarefa de refrigeração em painéis/gabinetes de controle. O sistema de refrigeração é controlado de forma independente por um conceito inovador de controlador. A série está disponível como um refrigerador ativo com compressor ou como um refrigerador passivo com refrigeração ar/ar ou ar/água.<br /><br /> O sistema de refrigeração de gabinete de controle HCC pode ser instalado de forma flexível e é usado para refrigerar o painel de distribuição. Conceitos especiais de trocadores de calor garantem uma operação com eficiência energética e alta confiabilidade operacional.<br /><br /> VANTAGENS<br /><br /> • Projeto compacto<br /> • Conceitos inovadores de trocador de calor<br /> • Separação otimizada do condensado<br /> • Interface do controlador de fácil utilização<br /> • Solução plug and play<br /><br /> ACESSÓRIOS<br /><br /> • Controlador eletrônico de temperatura (exceto HCC-T-C-3)<br /> • Cores especiais opcionais<br /> • Versão UL<br /> • Carcaça de aço inoxidável</td></tr></table>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia