Resultados da busca por: 'CO3'
22
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Nossas unidades compactas CO1 são pequenas unidades de alimentação eletro-hidráulicas na classe de potência de 0,4 a 3 kW para alimentações de tensão trifásica e são caracterizadas por sua operação intermitente e de curto prazo com eficiência energética. Devido ao uso de componentes especiais, nossas unidades compactas têm um nível mínimo de ruído. As unidades CO1 são perfeitamente adequadas para aplicações estacionárias, como elevação e abaixamento de cargas ou para funções de fixação em máquinas-ferramenta. Nossas unidades compactas CO1 têm um alto nível de flexibilidade em termos de construção, pois diferentes controles hidráulicos podem ser implementados no flange central por meio de montagem flexível com válvulas de cartucho e o controle pode ser expandido por flange em blocos de controle ou módulos de função.
Categoria de produto
O sistema de empilhamento vertical HL é uma lógica de controle hidráulico. Ele contém todos os controles relevantes para funções secundárias em ferramentas ou outras máquinas em aplicações industriais, construído como um sistema modular. Em combinação com a nossa unidade compacta CO3 controlada por frequência, o sistema forma uma solução completa ideal para a sua máquina. O empilhamento vertical consiste em módulos de função individuais unidos por nossa tecnologia comprovada de cartuchos e válvulas Cetop. O sistema oferece opções individuais de extensão e substituição de uma maneira muito simples. Como os módulos de função individuais também podem ser usados independentemente uns dos outros, próximos aos respectivos consumidores, nosso sistema HL oferece desempenho ideal na arquitetura da sua máquina.
Categoria de produto
A unidade compacta inteligente CO1S é usada para fornecer pressão para sistemas óleo-hidráulicos em operação de curto prazo e intermitente (S2, S3). Ela impressiona com alta densidade de potência e pequenas dimensões. A função de carregamento do acumulador permite que a pressão necessária do sistema seja mantida por um longo período quando a unidade de acionamento é desligada. O monitoramento permanente da condição da unidade é obtido por sensores inteligentes integrados. A troca permanente de dados entre a unidade e o controle da máquina ocorre por comunicação IO-Link: seja para monitoramento de condições, mensagens quando os parâmetros operacionais permitidos são excedidos ou medição automática da pressão de fechamento do acumulador para avaliação de p0. A CO1S é a chave para a comunicação com sua máquina e um importante componente da Manutenção Preditiva Total (Total Predictive Maintenance ou TPM).
29.286333
5
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
Soluções de automação modernas e de alta produtividade combinadas com eficiência energética e redução de custos. Os fabricantes da indústria de máquinas-ferramenta estão sendo confrontados com requisitos cada vez mais complexos por parte dos clientes ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Sustentável. Durável. Confiável. Como uma das maiores fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas são uma importante contribuição ecológica para o fornecimento e armazenamento de energia. Juntos, estamos moldando o futuro das energias renováv ...
1
Resultado
na categoria
Downloads
HYDAC KineSys: Variable-speed Compact Power Unit CO3
Unidades e sistemas
Unidades compactas
Folheto do produto
Máquinas ferramentas
Máquinas injetoras de plástico
Máquinas de moldagem
Bancadas de exame e sistemas de teste
Inglês
(3.41 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia